??
Baixar modelos em CAD
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
BALLUFF BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-070
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
Cabos de ligação
Lista de peças
BALLUFF BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-070
VERF
Disponibilidade
Available
BC
Código do pedido
BCC0L03
TC
Designação do artigo
BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-070
PX
Vista do produto
44362_01
ICON
TRAFFIC
Número de alfândega
85444290
TECH
Técnica. Detalhes
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded, Connection 2 = M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded, Interface = Profinet, Cable = PUR Shielded Green, 7 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Cable temperature, fixed routing = -40...80 °C, Cable temperature, flexible routing = -20...60 °C, Operating voltage Ub = 60 VDC, Rated current (40 °C) = 1.5 A, IP rating = IP67/IP67, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code